Manifold de 5 válvulas montado em rack ou em painel para ASME B31.1 ou B31.3, que atende ao MSS SP-105 para pressões até 6.000 psig (414 barg), classe 2500
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
3/8-inch FNPT Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
3/8"Tube SW inlet x1/4"FNPT Vent x1/4"FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2-inch FNPT Inlet x 1/4-inch Vent FNPT x 1/4-inch FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2-inch pipe S.W. Inlet x 1/4-inch FNPT Vent x 1/4-inch FNPT Otlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"Tube SW Inlet x1/4"FNPT Vent x 1/4"FNPT outlet
|
disponibilidade
|
|
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.