Sistemas de carcaça para instrumentação Anderson Greenwood TESCOM™
Sistemas de carcaça para instrumentação Anderson Greenwood TESCOM™
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Projetados para fornecer proteção para instrumentação no local contra os efeitos do clima, poeira e sujeira, danos acidentais, corrosão e adulteração, usando um arranjo de carcaça integrada
Corpo e tampa em poliéster moldado, resistente e preenchido com vidro, para máxima resistência a temperaturas extremas e condições ambientais.
Com a janela opcional, é possível inspecionar o instrumento sem abrir a carcaça.
A faixa de vedação garante impermeabilidade da carcaça segundo IP66.
O isolamento opcional de espuma de isocianureto moldada de 20 mm protege o instrumento até -94 °F (-70 °C).
Blocos de válvula da carcaça projetados para montagem na sua base ou traseira, eliminando a necessidade de suportes de montagem internos ou suportes de tubo.
Ligações de processo e de vent feitas no exterior, diretamente no manifold, sem que seja necessária tubulação interna, conexões de compressão e anteparos.
Anel de montagem NB de 50 mm (2 pol.) com parafuso de fixação facilita a montagem direta em um suporte de tubo.
É possível projetar sistemas de aquecimento elétrico ou a vapor personalizados. É possível manter a temperatura precisa da carcaça com diversos acessórios de aquecimento.
Prendedores e conexões de aço inoxidável 316 evitam corrosão em ambientes inóspitos.
Opções de invólucros antiestática para aplicações específicas.
Opções de montagem de manifold baixa ou alta para instrumentos acima (aplicações com líquidos) ou abaixo do manifold (aplicações com gás).