Blocos de 5 válvulas leves e compactos projetados para montagem direta ou remota em transmissores de pressão diferencial para pressões de até 6.000 psig (414 barg)
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x 1/2" FNPT Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
6000 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
4500 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
|
disponibilidade
|
|
Pressão máxima
|
4500 psig
|
Material do corpo
|
316SS
|
Orifício
|
3/16"
|
Conexões
|
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
|
disponibilidade
|
|
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.