Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-GDA Self Compensating Duct Probes

Sonda para conduíte com compensação automática

Product Description

A sonda para conduíte com compensação automática (SCDP) foi projetada para possibilitar amostragens simples, sem problemas e representativas de conduítes

Dimensões
Cada SCDP é produzida para encaixar perfeitamente com o conduíte do cliente • As sondas são feitas em um comprimento máximo de 4 metros
Temperatura ambiente
Padrão (SCDP-S) -20 °C a +110 °C • Alta (SCDP-T) -20 °C a +185 °C

Características

  • Fornece uma amostragem do conduíte representativa ao aspirador GDA
  • Aumenta a disponibilidade do aspirador GDA
  • Opera a até 185 °C °C
  • Projetada para se adaptar à largura exata do conduíte
  • Pode ser completamente isolada da parede do conduíte

Documentação e desenhos