Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Paine-420-52-0010 Series Pressure Transmitter

Transmissor de pressão Paine série 420-52-0010 (Obsoleto)

Product Description

Este produto já é obsoleto. Os documentos e desenhos relevantes estão listados abaixo.
Entre em contato com seu representante Emerson local para resolver suas necessidades de medição.

Precisão
0,02%
Estabilidade
Máximo de 0,02% de F.S. ao ano
Faixa de medição
Até 20.000 psi (1.379 bar)
Temperatura de operação
-10 °C a 175 °C (14 °F a 347 °F)
Saída
Oscilador modulado de período bruto
Certificações/Aprovações
Certificados de calibração acompanham cada unidade

Documentação e desenhos