O controlador de rede do fundo de poço da Roxar fornece informações e controle inigualáveis sobre operações de produção. O equipamento líder do setor fornece aos operadores tudo o que precisam para estabelecer uma rede inteligente de fundos de poços (IDN), que pode acomodar até 32 sensores em um único cabo. As informações de temperatura e pressão altamente precisas capturadas são inestimáveis na gestão simultânea de uma gama de poços ou zonas separadas, e dá aos operadores melhor controle da produção