Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-roxar-anti-jar-handling-clamp

Abraçadeira de manuseio Anti-JAR

Product Description

A abraçadeira de manuseio Anti-JAR garante que os gargalos fiquem abertos quando os impulsores (dispositivos mecânicos de fundo de poço usados para transmitir uma carga de impacto em outro componente de fundo de poço) são introduzidos no poço. Ao manter a haste do impulsor na posição aberta, garante-se que os impulsores não disparem prematuramente na superfície causando lesões e a possível queda da composição de fundo de poço se os pinos forem cisalhados. O resultado são operações mais seguras.

Aplicações
Perfuração, impulsores DST, tubulação de bobinas, cabos (slickline e cabo trançado)

Características

  • Leve e mais fácil de manusear do que metal.
  • O projeto articulado o torna simples e de instalação rápida.
  • O parafuso de alternância/olhal garante uma operação rápida de travamento.
  • Materiais de polímeros resistentes a desgaste de alto impacto que são menos abrasivos a outros equipamentos.
  • Variantes de modelos padrão ou de aplicações especiais podem ser entregues em prazos de entrega curtos.

Documentação e desenhos