Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-roxar-polyoil-control-line-poly-tector

Linha de controle Poly-Tector da PolyOil

Product Description

A linha de controle Poly-Tector da PolyOil garante uma proteção máxima contra impacto para as linhas de controle durante a implantação, possibilitando um fácil encaixe da tubulação na junta central ou nas posições de acoplamento cruzado. A Poly-Tector utiliza uma estrutura articulada para um fácil encaixe com as propriedades naturais dos polímeros, tornando-as leve, seguras e fáceis de manipular. Oferecemos várias proteções para as aplicações de completação superior ou horizontal e para as seções de poço aberto.

Aplicações
ESP, linha de medidor, fibra ótica/DTS, linhas de injeção de produtos químicos, alcance estendido, poço aberto, desvio elevado, válvulas de segurança, linhas hidráulicas, completações inteligentes.

Características

  • Proteção excepcional da linha de controle; Mais proteção para equipamentos de conclusão mais frágeis do que metais.
  • Até 7 vezes mais leve que os protetores de linha de controle convencionais; O design leve significa um manuseio mais fácil e seguro no local do equipamento.
  • Contato não metálico e compatível com liga totalmente resistente à corrosão.
  • Custos reduzidos por meio de implantação mais rápida.
  • Menos fricção que qualquer metal; Material não corrosivo e resistência ao desgaste comprovada.?

Documentação e desenhos