Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-glider-centraliser

Centralizador PolyOil Poly-Glider

Product Description

O centralizador PolyOil Poly-Glider™ é o primeiro centralizador disponível no mercado com um efeito de fator de fricção verdadeiramente reduzido, melhorando a diminuição do torque e do arraste na construção de poços e na perfuração da carcaça. O centralizador teve seu uso comprovado nas aplicações mais difíceis e abrasivas, é altamente resistente à maioria dos fluidos do poço, oferece excelentes propriedades de impacto e de desgaste e é ideal para um ambiente de poço aberto.

Aplicações
Centralizadores de tubo, centralização da tela do poço, redução da fricção, isolamento térmico, isolamento elétrico

Características

  • Contato não metálico; menor fricção do que qualquer metal.
  • Até 7 vezes mais leve do que os tipos de linha de controle convencionais; peso efetivo do revestimento diminuído.
  • Material não corrosivo e resistência ao desgaste comprovada.
  • Custos reduzidos por meio de implantação mais rápida.
  • Manuseio mais fácil e seguro no local da plataforma devido ao design leve.
  • Flutuação forte — auxílio a tubulares flutuantes em orifícios.
  • Fornecido com aros de parada de aço especialmente chapeados, que vêm pré-montados com parafusos de travamento.
  • Adequa-se a locais pequenos e apertados.

Documentação e desenhos