Módulo EtherNet/IP da Micro Motion para medidores de vazão Coriolis
Módulo EtherNet/IP da Micro Motion para medidores de vazão Coriolis
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Obtenha saídas multivariáveis e uma interface de configuração e manutenção poderosa com um pacote conveniente e fácil de instalar. Esse módulo inteligente fornece acesso rápido à vazão, densidade, temperatura e a muitos outros parâmetros.
Temperatura operacional 32°F a 131°F (0°C a 55°C) Ambiente –13°F a +185°F (–25 °C a +85 °C)
Conformidade regulatória
89/336/EEC, emendas 92/31/EEC e 93/68/EEC EN 50082-2 (1993) EN 55011 (1990) Classe A EN 61000
Isolação galvânica na interface serial Modbus
EN 60950-1 (2001) Grau de poluição 2 Grupo Material IIIb 32 °F a 131 °F (0 °C a 55 °C) 250 VRMS ou 250 VDC Tensão de funcionamento 500 V Classificação de sinais transientes do circuito secundário
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Diálogo de Aviso de inatividadex
Sua sessão está prestes a atingir o tempo limite em razão da inatividade. Clique em OK para estender seu tempo por 30 minutos adicionais.
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.x
Este item foi adicionado com sucesso à sua lista.
Selecione um país/região e idioma
Selecionar um país/região
Selecionar um idioma
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.