Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-IO Link Masters

Rosemount™ IO-Link Masters

Product Description

O Rosemount IO-Link Masters possibilita a troca de dados entre transmissores IO-Link ou dispositivos e um sistema de automação. Escolha entre as configurações de 4 ou 8 portas, assim como as interfaces EtherNet/IP ou PROFINET. Uma classificação de proteção contra infiltração IP69K garante a confiabilidade de dados mesmo nas aplicações mais severas de alimentos e bebidas.

Protocolo de comunicação
IO-Link, EtherNet/IP, PROFINET
Número de dispositivos de campo
4 ou 8
Tipo(s) de conexão:
M12
Faixa de temperatura
-13°F (-25°C) a 140°F (60°C)

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-4 of 4 results for Parts & Accessories
: