Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-614 Cryogenic Spot Temperature Sensor

Sensor Rosemount™ 614 de temperatura local criogênico

Product Description

O Rosemount 614 foi projetado especificamente para medições de temperatura em tanques criogênicos e refrigerados.

Os elementos de ponto são conectados com um cabo de aço flexível com isolamento mineral que permite medições de temperatura em tanques de contenção completa durante o procedimento de resfriamento e a detecção de vazamentos no espaço de isolamento do tanque. Os elementos do sensor de temperatura são facilmente integrados ao Rosemount 2240S Transmissor de temperatura multientrada por meio de uma conexão cônica ou uma caixa de junção.

Precisão
±0,02 °C (±0,036 °F) com sensores calibrados
Tipo(s) de elemento:
Elementos de ponto Pt-100 de acordo com a EN 60751
Número de elementos de ponto:
Elementos simples ou duplos
Faixa de medição
De -200 a +100 °C (de -328 a +212 °F)
Comprimento total
Máximo de 300 m (984 ft)
Bainha protetora
4,5 mm (0,18 in.) de AISI 316L preenchida com pó de óxido de magnésio comprimido

Características

  • Projetado especialmente para aplicações criogênicas
  • Para medições de temperatura em ponto único, detecção de vazamentos e resfriamento
  • Conecte quantos sensores quiser ao transmissor de temperatura por conexão cônica ou caixa de junção
  • Escolha dentre uma ampla gama de acessórios

Documentação e desenhos