Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Syncade-P-Document Management

Syncade Document Management

Product Description

O sistema de gerenciamento eletrônico de documentos da Syncade ajuda a reduzir a complexidade do gerenciamento de documentos simplificando as aprovações e fornecendo a capacidade de pesquisar e gerar relatórios eletronicamente em seus documentos. Ao armazenar todos os documentos eletronicamente, você pode reduzir o impacto do papel em sua instalação e aumentar a eficiência do gerenciamento do armazenamento e recuperação de documentos.

Sistemas operacionais suportados
Windows 7 ou posterior
Processador
Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior ou Dual Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior
Disco rígido
50 GB de espaço de disco rígido livre
Display
SVGA ou vídeo com resolução mais alta (1024 x 768 ou maior)
RAM
2 GB de memória RAM no mínimo; 8 a 16 de memória RAM recomendado

Características

  • Reduza a complexidade do gerenciamento de documentos
  • Visualize todo o histórico do documento e os documentos relacionados
  • Simplifique as aprovações e assinaturas eletrônicas de documentos
  • Agilize os requisitos de mudança com notificações e encaminhamentos
  • Localize as informações com facilidade em sua biblioteca de documentos com recursos poderosos de mecanismo de pesquisa
  • Acesse documentos em uma variedade de dispositivos móveis

Documentação e desenhos