Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-MachineryVibrationMonitoring

Serviços de monitoramento da condição dos ativos

Product Description

Muitas empresas gastam dinheiro com avarias desnecessárias de equipamentos e por realizar manutenção preventiva em máquinas que não estão quebradas. Mesmo o programa de manutenção de rotina mais completo e abrangente não pode impedir o surgimento de falhas no maquinário. Embora muitas empresas reconheçam os benefícios de um programa de análise de vibração, elas podem não ter os recursos ou o conjunto de habilidades para ter um programa integralmente bem-sucedido no setor.


A equipe de especialistas em monitoramento do maquinário da Emerson pode complementar os programas da planta com os serviços de monitoramento da condição de ativos. Especialistas estão disponíveis para monitorar dados dos analisadores de vibração baseados em rota, dispositivos de vibração wireless e sistemas on-line da Emerson. O acompanhamento é feito com relatórios efetivos e fáceis de ler para o departamento de manutenção.

Detalhes do serviço

O serviço de monitoramento da condição de ativos inclui três etapas compartilhadas entre você e os especialistas da Emerson.

  1. Coleta de dados de máquinas: qualquer dado de vibração de um AMS 2140, AMS 9420 ou AMS 6500 pode ser carregado e analisado remotamente. Nossos especialistas podem acessar remotamente seu sistema e fornecer o nível de análise que você precisa. A coleta baseada em rota pode ser realizada por você ou pelo provedor de serviços local da Emerson.
  2. Monitoramento e análise: o objetivo é identificar defeitos antes que eles atinjam os níveis de alarme, permitindo que haja tempo necessário para programar a manutenção e mitigar problemas. Os dados da forma de onda e do espectro são analisados quanto a problemas de máquinas, enquanto as varreduras brutas de CC mostram problemas de fiação e de sensor em sistemas on-line. Os dados são comparados às leituras anteriores para identificar alterações e determinar se o equipamento está deteriorando com o tempo. Os especialistas em análise produzem relatórios abrangentes e fáceis de ler que fornecem a você as informações efetivas de que você precisa.
  3. Interpretação de relatório e ações corretivas: nossos analistas e provedores de serviços locais podem ajudar você a interpretar o relatório e tomar as ações corretivas e preventivas apropriadas de manutenção.

Documentos