Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Ovation-P-High-Performance-Control-Room

Sala de controle do Ovation™ de alto desempenho

Product Description

Os serviços da sala de controle de alto desempenho melhoram as operações por meio da integração de elementos de desempenho humano no projeto gráfico e da sala de controle. A simplificação dos métodos de como os operadores visualizam e percebem os dados permite que eles evitem ou corrijam erros de forma rápida.

Detalhes do serviço

Condições anormais geralmente ocorrem devido a falhas mecânicas, mau funcionamento de instrumentação ou distúrbios gerais do processo combinado e podem se transformar em acidentes fatais e custosos se não forem supervisionados. Quando um operador da sala de controle não sabe de um possível problema, a probabilidade de ocorrer um acidente aumenta, o que pode levar à redução da produção, disponibilidade e confiabilidade.

Os operadores são constantemente desafiados por estarem conscientes de situações emergentes e reagir rapidamente para resolver esses problemas antes que eles se agravem. As circunstâncias compostas podem ser difíceis de serem identificadas devido a uma combinação de distrações na sala de controle, alarmes incontroláveis, várias exibições gráficas e outras condições evitáveis.

Os serviços da sala de controle de alto desempenho proporcionam aos operadores uma conscientização focada nas atividades da planta que melhorarão a análise de informações, identificarão facilmente condições críticas e permitirão uma resposta rápida para mitigar as consequências indesejáveis.

Os princípios usados não apenas melhoram o desempenho do processo, mas também reduzem o estresse e a fadiga do operador, preservam o conhecimento e a experiência e melhoram a gestão do ciclo de vida.

Documentos