Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-Flow-Auditing-Services

Serviços de auditoria

Product Description

Manter a conformidade com os requisitos regulatórios e a gestão da qualidade pode ser preocupante. Nossos auditores têm credenciamento completo de corpo de inspeção do tipo C do UKAS (Serviço de Credenciamento do Reino Unido) de acordo com a ISO/IEC 17020:2012 e têm o status de Líderes de Auditoria do IRCA, então você pode ter certeza de que o trabalho está sendo feito por pessoas qualificadas.

Detalhes do serviço

Os serviços de auditoria METCO podem ser utilizados para:

  • Design
  • Construção
  • Comissionamento
  • Operação
  • Gerenciamento
  • Alocação
  • Emissão de relatórios

Documentos