Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tartarini-P-Floating Trunnion Ball Valves

Válvulas esfera flutuante e trunnion Tartarini™

Product Description

As válvulas esfera estão disponíveis nos tipos flutuante e Trunnion. Essas válvulas são de passagem plena e foram projetadas e fabricadas para uso em distribuição de gás e em linhas de transporte

Configurações disponíveis
Tipo flutuante: válvula de passagem plena com corpo em aço fundido. Operada por alavanca ou caixa de engrenagens. Tipo Trunnion: válvula de passagem plena de "duplo bloqueio e válvula de purga" com corpo forjado ou de aço fundido Operada por alavanca ou caixa de engrenagem
Tamanho do corpo
Tipo flutuante: DN 25, 50, 80, 100, 150 (NPS 1, 2, 3, 4, 6). Tipo de munhão: DN 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 (NPS 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24)
Estilos de conexão das extremidades
CL150, CL300, CL600
Faixa de pressão de entrada
100 bar/1450 psig
Capacidades de temperatura
Operação: -20 a 60 °C, (-4 a 140 °F)

Documentação e desenhos

Características

  • Design antiestático e à prova de fogo
  • Alta versatilidade para uma ampla variedade de aplicações diferentes