Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DMA AF

Atemporador de geometria variável Fisher™ DMA/AF

Product Description

O Fisher DMA/AF é um atemporador de geometria variável, mecanicamente atomizado, de interfases do superaquecedor de pressão traseira ativada. Ele foi projetado para aplicações que requerem controle em oscilações de carga moderada e alto ciclo térmico.

Certificações
PED, CRN
Serviço crítico
Condicionamento de vapor
Material
SA105, F22, F91
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
Ponta soldada, flangeada, RTJ, solda de soquete
Tamanho da válvula
NPS 3, NPS 4, NPS 6
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o escritório de vendas da Emerson local para saber sobre especificações ou opções adicionais para este produto.

Características

  • O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bocal AF opcional permite uma amplitude de operação maior para conseguir uma mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de vazão.
  • Os bicos podem ser removidos, mantidos ou substituídos facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.
  • A configuração da tubulação limita a disponibilidade face a face.
  • Os dessuperaquecedores DMA e DMA/AF podem ser localizados sempre que for conveniente na tubulação.
  • Bocais capazes de fornecer quantidades de água de pulverização de baixa a moderada para arrefecer o vapor para a temperatura necessária.

Documentação e desenhos