Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-SCD30S5UDN

SolaHD™ PN SCD30S5UDN

Product Description

30W 5V DC-DC DIN SWITCHING PS

Hertz
Comutação: típ. 100 kHz
Valor de range de tensão de entrada
20 a 70 Vcc
Temperatura de operação
-25 °C a +65 °C
Potência de saída
30 W
Faixa de tensão de saída
5-48 Vcc
Número de fases
Único
Montagem
DIN TS35/7,5, TS35/15 ou Chassi

Características

  • cULus, cRUus, IP20
  • Montagem em trilho DIN ou em chassi com a remoção dos grampos DIN
  • Projeto encapsulado e resistente para resistir às condições ambientais
  • Proteção IP20
  • Faixa ampla de entrada de 20 a 72 Vcc
  • Terminações M3 com parafuso de retenção
  • Snap-on simples para trilho DIN TS35/7,5 ou TS35/15
  • Isolamento galvânico

Documentação e desenhos