Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-SCP30S5UDN

SolaHD™ PN SCP30S5UDN

Product Description

30W 5V SW PWR SPLY DIN

Hertz
50/60
Valor de range de tensão de entrada
85–264 Vca, 100–300 Vcc
Temperatura de operação
–25 °C a +65 °C
Potência de saída
30 W
Faixa de tensão de saída
3,3, 5, 12, 15, 24, 48 Vcc
Indicador de status
Visual: LED verde, CC OK
Número de fases
Único
Montagem
DIN TS35/7,5, TS35/15 ou Chassi

Características

  • cRUus, IP20
  • Designs de produtos de perfil baixo e fino
  • Montagem em tubo de distribuição DIN ou chassi
  • Projeto encapsulado e resistente para resistir às condições ambientais
  • Proteção IP20
  • Variedade em tensões de saída, 3,3–48 Volts; simples, dupla, tripla

Documentação e desenhos