Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-SDN1024100D

SolaHD™ PN SDN1024100D

Product Description

DIN P/S SDN-D 240W 24V 10A 1ph IECEX

Impulso de alimentação contínua
Até 120% do nominal, de –40 °C a +50 °C
Impulso de potência de carga indutiva
150% da nominal por 4 seg.
Impulso de energia de interrupção do circuito
Pico de corrente de até 600% da nominal por 15 ms, a >19 V
Certificações para locais perigosos
Componente reconhecido pela UL, Haz Loc, E234790; Classe I Div 2, Grupos A, B, C, D T4ATEX Diretiva: Ex II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex II 3 G, Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D) Certificado IECEx:Ex ec IIC T4 Gc (SDN 10-24-100D), Ex ec nC IIC T4 Gc (SDN 20-24-100D)
Tensão de entrada, nominal (faixa)
100 - 240 Vca (85-264 Vca), 43 - 67 HzSDN 10-24-100D: 100-300 Vcc (90-375 Vcc) SDN 20-24-100D: 100 a 250 Vcc (90 a 275 Vcc)
Temperatura de operação
–40 °C a +70 °C
Correção ativa do fator de potência
Maior que 0,98

Características

  • As aplicações típicas incluem automação industrial; controle do processo; manuseio de materiais e transportadores; e áreas classificadas
  • Unidade de alto desempenho em um pacote compacto
  • Os módulos opcionais de comunicação de rede fornecem informações importantes de diagnóstico para controladores, HMI e computadores
  • Impulso contínuo de energia: até 120% contínuo, para temperaturas de até 50 °C
  • Certificações internacionais extensivas para locais perigosos, incluindo Classe I Zona 2, ATEX, IECEx.
  • Impulso indutivo de energia de carga adicional de curto prazo, para auxiliar em cargas iniciais com corrente de alta partida
  • Potenciômetro multiponto simplifica a configuração precisa da tensão de saída
  • Os Terminais de Relé CC OK fornecem informações sobre diagnóstico para um PLC ou controlador
  • O Impulso de energia de interrupção de circuito fornece corrente de pico de curta duração suficiente para desarmar o fusível lateral de carga ou disjuntor de tamanho adequado em caso de uma falha de carga
  • Fornece suporte à operação redundante de fonte de alimentação usando os módulos de redundância SDN™ opcionais
  • A faixa de temperatura operacional ampla acomoda ambientes extremos frios e quentes
  • Garantia limitada de 5 anos

Documentação e desenhos