Medidor de vazão magnético tipo Wafer Rosemount 8711 com sensor 8711020 e transmissor M-8732E
Medidor de vazão magnético tipo Wafer Rosemount 8711 com sensor 8711020 e transmissor M-8732E
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Medidor De Vazao Magnetico Modelo 8711020 De 02 Polegadas
Precisão:
Até 0,15% de precisão da vazão volumétrica sobre rangeabilidades de vazão de 13:1 e 0,25% sobre rangeabilidade de vazão de 40:1
Line Sizes
0.15-8 inch (4-200mm)
Materiais do revestimento:
ETFE, PTFE e PFA
Electrode Materials
316L Stainless Steel, Nickel Alloy, Platinum, Tantalum, Titanium Consult factory for additional material options
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo
Compatibilidade do sensor
Compatível com sensores Rosemount 8705, 8711 e 8721. Compatível com sensores alimentados por CA e CC de outros fabricantes.
Corrente de alimentação da bobina do transmissor
500 mA
Faixa de vazão
Capaz de processar sinais de fluidos que estão se deslocando a velocidades de entre 0,01 e 12 m/s (0,04 e 39 pés/s) para vazão direta e inversa em todos os tamanhos de sensores. Escala total continuamente ajustável entre -12 e 12m/s (-39 e 39 pés/s).
Limites de condutividade
O líquido do processo deve ter uma condutividade de 5 microSiemens/cm (5 micromhos/cm) ou mais alta.
CA: máximo 35,7 A (< 5 ms) a 250 VCA CC: máximo de 42 A (< 5 ms) a 42 VCC
Características
Medidor De Vazao Magnetico Modelo 8711020 De 02 Polegadas
Reduza os custos com a construção sem flange para mínimo tamanho e peso
O formato compacto é ideal para instalação em locais com quantidade limitada de trechos retos de tubulação
Atenda aos requisitos de qualquer aplicação de processo com as opções disponíveis de revestimento robusto e eletrodos padrão, de aterramento ou ponta de bala
Simplifique a instalação com um design leve e sem flanges
Elimine juntas e evite a entrada de umidade com um sensor completamente soldado
Minimize a manutenção e os reparos com o design sem obstruções e sem a presença de peças móveis
Evite paradas de processo com um bloco de terminal removível e substituível, que permite realizar reparos em campo
Rosemount 8732E Transmissor do medidor de vazão eletromagnético para montagem em campo
Monitore as condiçoes e o desempenho do medidor continuamente e sem interromper o processo com o Smart Meter Verification
Evite a entrada de umidade com um invólucro do transmissor de compartimento duplo
Melhore a gestão de processos com o processamento avançado de sinais digitais
Otimize o controle em aplicações ruidosas com o diagnóstico de ruído elevado no processo e opções selecionáveis de frequência de alimentação da bobina
O diagnóstico de tubo vazio ajustável minimiza problemas e leituras falsas quando o tubo está vazio
Verifique rapidamente a integridade da instalação com o diagnóstico de detecção de falhas no aterramento e na fiação
Simplifique os ajustes em ambientes perigosos sem remover a tampa, usando os interruptores ópticos para configuração
As capacidades do transmissor universal permitem reduzir o inventário e ter uma interface consistente para qualquer sensor do medidor de vazão eletromagnético