Válvulas solenoides de vapor e água quente
As válvulas solenoides de vapor e água quente são projetadas para controlar a pressão, vazão ou temperatura em uma ampla variedade de aplicações industriais e especializadas. Seus modelos podem ser normalmente fechados, normalmente abertos, operados por piloto, de ação direta ou de fechamento lento, dependendo das condições e especificações. As válvulas solenoides de vapor e água quente da ASCO têm uma ampla gama de temporizações e modelos para atender às necessidades específicas de sua aplicação, seja para indústria pesada (ativos comerciais para cozinhas, lavanderias ou aquecimento) ou dispositivos delicados e calibrados com precisão (esterilizadores dentais, autoclaves de bancada, esterilizadores a vapor ou analisadores biomédicos).