Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-MM2VIS-2

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MM2 Instrument Manifold MM2VIS-2

QTD:

Product Description

Two Valve

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/4"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Características

  • O design compacto de montagem remota requer o mínimo de espaço para a instalação e operação.
  • Custos de instalação reduzidos por colocar as válvulas em blocos, eliminando diversas peças essenciais da “tubulação”.
  • A exclusiva sede permite conversão de metal para macio; basta instalar uma sede suave e arruela de vazão.
  • As sedes macias podem ser substituídas em campo, o que facilita a manutenção e estende a vida útil da válvula.
  • As roscas da haste arredondadas oferecem maior força e operação suave, estendendo a vida útil da válvula.
  • A haste da sede traseira evita ruptura sob pressão ou durante a operação.
  • Ligações de respiro roscadas permitem levar a exaustão para longe em segurança. Vêm tampadas como padrão.
  • Todos os blocos de válvulas são fornecidos com orifícios de montagem para permitir a montagem em superfície ou painel.

Documentação e desenhos