Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Manual Actuator
Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Manual Actuator
Product Description
The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Válvula borboleta de alto desempenho HiLok da Keystone
Cast on ISO top plate (Cast on ISO placa superior).
Pescoço longo para serviço de isolamento.
Ponto de parada de deslocamento externo, fora da área média.
Ajuste acessível da embalagem sem remoção do operador.
Vedação positiva que é alcançada mecanicamente e não depende de assistência de pressão de linha.
Desempenho de desligamento bidirecional.
Disponível em sedes macias, à prova de fogo e de metal.
Durabilidade de longa vida útil devido ao princípio de funcionamento de desvio duplo, minimizando o desgaste da sede.
Eixo de duas peças para vazão máxima e perda na cabeça mínima.
Rolamentos de eixo quádruplo para garantir estabilidade durante aplicações de alta pressão e de ciclo alto.
Substituição rápida e simples da sede.
Superfície da selagem ininterrupta.
Emerson Manual Actuator
ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.
Especificações
Válvula borboleta de alto desempenho HiLok da Keystone
Certificações
Habilitada para SIL, PED, CUTR
Ligação de extremidade
Com olhais, wafer
Aplicação
Processamento de metais, gás combustível, instalações e utilitários de processos, sopradores, biocombustíveis, circulação de ar