Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-ISRELAY

SolaHD™ PN ISRELAY

Product Description

INTELLISLOT RELAY CARD C

Capacidade 120 Vca (VA/W)
700/630, 1000/900, 1500/1350, 2000/1800, 3000/2700
Capacidade 230 Vca (VA/W)
1000/900, 2000/1800, 3000/2700
Tempo de backup típico 120 Vca (minutos, carga total/meia carga)
700/630: 11/27; 1000/900: 7/17; 1500/1350: 4/11; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Tempo de backup típico 230 Vca (minutos, carga total/meia carga)
1000/900: 6/17; 2000/1800: 3/11; 3000/2700: 3/11
Hertz
50/60
Valor de range de tensão de entrada
60-140 Vca
Faixa de tensão nominal
120 Vca
Número de fases
Monofásico
Temperatura de operação
0°C to +40°C
Faixa de tensão de saída
110/115/120/127 Vca (configurável pelo usuário) ±3%

Características

  • cULus, CE, Comissão Federal de Comunicações
  • Capacidade para fiação fixa em instalação permanente
  • A pequena altura de 2U maximiza o espaço disponível Montagem em rack ou em torre autônoma
  • Supressão de ruídos na entrada e na saída
  • Mais alto fator de potência de saída de 0,90
  • O inversor PWM reduz a distorção de saída de tensão
  • Bateria com capacidade "troca a quente", que pode ser trocada pelo usuário (vedadas integralmente e sem derramamento). Baterias suplementares para suporte ampliado
  • Reinício automático Testes automáticos e manuais da bateria
  • As unidades são configuráveis em campo por um PC como conversor de frequência (o bypass será desabilitado)

Documentação e desenhos