Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-SCP240S24XCP1

SolaHD™ PN SCP240S24XCP1

Product Description

IP67 P/S SCP-X 240W 24V 10A

Listadas em cULus, Equipamento de Controle Industrial (consulte o catálogo para obter mais detalhes)
Classificação de segurança classe 2 (modelos de saída dupla 4A e 8A), classificação de segurança humana PELV em todos os modelos
Frequência
50/60/400 Hz
Faixa de frequência de entrada
50/60/400 Hz, fase única CA
Valor de range de tensão de entrada
Faixas de tensão universal de 86–267 Vca ou 100–353 Vcc
Potência de saída
Modelos de 100 W, 200 W e 240 W
Faixa de tensão de saída
Saída de 24 Vcc com recuperação automática de 25–25,5 Vcc
Capacidade de sobrecarga
0,2 A em modelos Classe 2, 150&percnt por 4 segundos no modelo 10A
Indicador visual
LED verde para CC OK
Base de flange
Quatro pontos de fixação
Conector de entrada em todos os modelos
Rosca macho/externa de 7/8 pol, 3 pinos (requer conjunto de cabos de rosca fêmea/interna)
Conector de saída em modelos classe 2
Rosca macho/externa de 7/8 pol.
Conector de saída no modelo de 240 W
M12, 5 pinos, código L, rosca fêmea/interna
Conector de relé CC OK (somente modelo de 240 Watts)
M12, 4 pinos, código A, rosca fêmea/interna

Características

  • Classificação de segurança global, incluindo cULus, CE, IP67, imunidade F47 Sag, RoHS
  • Classificação ambiental IP54/66/67 em todos os modelos
  • Modelos de saída simples e dupla com classificação Classe 2 (3,8A e 7,6A nominal a 24 Vcc)
  • Versões listadas de classe 2 simples e dupla de 100 Watts
  • Montagens em qualquer orientação (sem limitação ou diminuição de temperatura a 60 °C)
  • Aprovado para faixas de tensão de entrada DE CA e CC universais
  • Indicador visual CC OK (LED verde) em todos os modelos
  • Saída CC OK no modelo 10A

Documentação e desenhos