Sustentabilidade ambiental
A Emerson ajuda clientes em alguns dos setores mais essenciais do mundo a fazer progressos mensuráveis de sustentabilidade e estamos prontos para ajudar outros ao longo da mesma jornada.
A integração de dados com o sistema DeltaV fornece dados entre os sistemas de campo e corporativo, com o tempo mínimo de configuração. Os tomadores de decisão em todos os níveis da planta, desde engenharia, operações e produção, podem obter os dados críticos de que precisam de maneira confiável, segura e em tempo real.
Controlador RX3i CPE305
Os controladores RX3i fornecem as ferramentas necessárias para a conectividade industrial com a Internet. Este é um controlador de automação programável, modular e poderoso, voltado para a alta disponibilidade.
Sistemas de controle de movimento adequados para qualquer ambiente
Mesmo em condições ambientais extremas, como altas temperaturas e condições adversas, as soluções de movimento e acionamento da Emerson são tão duráveis quanto versáteis e escaláveis.
Soldadora de ponto ultrassônica GMX-20MA da Branson
A soldadora de ponto ultrassônica GMX-20MA garante alta qualidade e consistência de soldagem.
Evite preocupações desnecessárias de saúde e segurança decorrentes do calor e fumaça durante o processo de soldagem. As soluções de soldagem ultrassônica da Emerson Branson não geram calor extremo ou vapores durante o processo de soldagem.
Branson GMX-20DP
O projeto mecânico exclusivo da GMX-20DP permite uma ampla gama de aplicações complexas, proporcionando altos níveis de precisão e controle do processo.
Soldadora de ponto ultrassônica GMX-20MA da Branson
A GMX-20MA da Branson é uma soldadora de ponto ultrassônica recentemente desenvolvida com projeto mecânico robusto e monitoramento preciso do processo de soldagem.
Detector ultrassônico de vazamento de gás Incus da Rosemount
Implante detectores ultrassônicos de vazamento de gás INCUS e NetSafety Millennium Point com detectores de gás combustível de trajeto aberto Rosemount 935 para aumentar a eficiência da detecção e fornecer alarmes antecipados e precisos nas operações externas.
Gaxeta e foles da válvula de controle
Os controladores digitais de válvulas trazem inteligência às válvulas easy-e com a capacidade de detectar problemas antes que se tornem críticos.
Controlador de segurança configurável PACSafe, expansível, com display
Os controladores de segurança configuráveis PACSafe são perfeitos para aplicações de automação de máquinas que exigem segurança de máquina SIL3 integrada com vários sensores de segurança coordenados.
As válvulas em sua planta provavelmente são a principal fonte de emissões fugitivas. Com capital limitado, abordar os milhares de possíveis caminhos de vazamentos em sua planta pode parecer um desafio assustador. No entanto, cada atualização de válvula que você faz aproxima-se de uma produção mais sustentável.
Sistemas de embalagem da válvula de controle ENVIRO-SEAL™ da Fisher™
O portfólio de válvulas de baixa emissão da Emerson é projetado e testado para atender a todas as possibilidades de vazamento, desde sistemas de vedação da haste patenteados comprovados até conexões de alta integridade.
Os fabricantes recorrem à Emerson em busca de soluções para aplicações desafiadoras de junção de plástico, soldagem de metal e limpeza em pisos de fábrica, grupos de trabalho e salas limpas em todo o mundo.
GMX-20MA da Branson
A GMX-20MA da Branson é uma soldadora de ponto ultrassônica recentemente desenvolvida com projeto mecânico robusto e monitoramento preciso do processo de soldagem.
GMX-20DP da Branson
O projeto mecânico exclusivo da GMX-20DP permite uma ampla gama de aplicações complexas, proporcionando altos níveis de precisão e controle do processo.
Fontes de alimentação de automação DCFX
Aumente o tempo de atividade da automação com as fontes de alimentação de soldagem ultrassônicas compactas da Branson para sistemas de montagem automatizados.
Alavanque soluções e conhecimentos de forma criativa e estratégica para criar baterias EV e ESS mais seguras e eficientes
As tecnologias de medição, controle e elétricas líderes da Emerson, a rede global de especialistas em aplicações e os serviços de solução de engenharia tornam a empresa a parceira ideal para essa tecnologia emergente.
A Emerson é uma parceira de soluções especializadas com a flexibilidade para atender a uma ampla variedade de aplicações exigentes, desde mineração, refino, produção de células e montagem de baterias.
As tecnologias da Emerson, incluindo soluções de monitoramento da condição, Plataforma Plantweb Optics e experiência em estratégia de segurança em todo o lugar, posicionam a Emerson como o parceiro perfeito para soluções baseadas em mineração que podem ajudar as empresas a adotar e implementar soluções de mineração em escala.
A capacidade da Emerson de fornecer tecnologia, engenharia e profunda expertise em toda a cadeia de fornecimento de baterias de íons de lítio acelera o desenvolvimento de baterias EV como uma fonte viável de energia sustentável.
Perguntas frequentes sobre a montagem e manufatura da bateria EV
As matérias-primas críticas usadas na manufatura de baterias de íons de lítio (LIBs) incluem lítio, grafite, cobalto e manganês. À medida que as implementações de veículos elétricos aumentam, a produção de baterias de lítio EV para veículos está se tornando uma fonte de demanda cada vez mais importante.
Manufatura do componente da bateria de lítio (ou célula da bateria) é feita em conjuntos de eletrodos e, em seguida, montada em células de bateria. Para produzir eletricidade, as baterias de lítio EV transportam íons de lítio internamente de uma camada, chamada de ânodo, para outra, o cátodo. As duas são separadas por mais uma camada, o eletrólito.
Cada geração de projeto de bateria, cilíndrica, prismática, bolsa de polímero e, agora, estado sólido, desafia os limites técnicos e exige mais da tecnologia de montagem. As soluções de soldagem ultrassônica unem de forma confiável os metais mais finos e delicados e os filmes híbridos avançados necessários para construir baterias mais densas em energia.
Uma bateria é composta por um ânodo, cátodo, separador, eletrólito e dois coletores de corrente (positivo e negativo). O ânodo e o cátodo armazenam o lítio. O eletrólito transporta íons de lítio carregados positivamente do ânodo ao cátodo e vice-versa através do separador. O movimento dos íons de lítio cria elétrons livres no ânodo, o que cria uma carga no coletor de corrente positiva. A corrente elétrica flui do coletor de corrente através de um dispositivo sendo alimentado (telefone celular, computador, etc.) para o coletor de corrente negativa. O separador bloqueia a vazão de elétrons dentro da bateria.
Enquanto a bateria está descarregando e fornecendo uma corrente elétrica, o ânodo libera íons de lítio para o cátodo, gerando uma vazão de elétrons de um lado para o outro. Ao conectar o dispositivo, ocorre o oposto: íons de lítio são liberados pelo cátodo e recebidos pelo ânodo.
Um dos maiores desafios quando se trata de veículos é equilibrar o peso com a energia do combustível. Pesquisadores estão mudando os principais recursos da bateria de íons de lítio para criar uma versão "sólida" ou "de estado sólido". Eles substituem o eletrólito líquido no meio por um eletrólito fino e sólido que é estável em uma ampla faixa de tensões e temperaturas.