Soluções automotivas de estampagem e prensagem
Automação de fluidos confiável para prensas e máquinas de estampagem automotiva de alta velocidade, com flexibilidade para desenvolvimento e expansão de linha.
Os sistemas de válvulas, cilindros, atuadores e tecnologias de suporte da Emerson fornecem soluções de automação de fluidos para aplicações altamente exigentes no processo de produção de estampagem de metal em oficinas de automóveis. Os sistemas de preparo de ar modular e as opções compactas simplificam e padronizam as operações de prensa de estampagem de metal. Com as configurações de componentes flexíveis e a tecnologia de manifold fieldbus para diagnóstico e comissionamento avançados, a instalação e a substituição são rápidas e contínuas.
Os sistemas de automação de fluidos ultraconfiáveis da Emerson são usados em oficinas de automóveis e de estampagem de metais em todo o mundo. Nossos sistemas de preparação do ar, eletrônica fieldbus G3, cilindros e válvulas oferecem controle seguro para a montagem de diversos produtos diferentes.
• Peças estampadas
• Capôs
• Dobradiças
• Portas
• Sistemas de teto
Nossos cilindros são construídos com um conjunto de recursos flexível que pode ser configurado para fazer o desempilhamento em alta velocidade e com segurança. Guias compactas são projetadas para se encaixarem em espaços apertados. O design do cilindro AVENTICS da Emerson proporciona a função de vácuo através da haste oca, resultando em menos componentes e, ao mesmo tempo, promovendo uma aplicação de prensa mais limpa e menos complicada.
As válvulas de controle direcional, os atuadores e os módulos fieldbus da Emerson cooperam para o equipamento de transferência de prensa funcionar com perfeição.
As válvulas pneumáticas de controle direcional auxiliam na automação de sistemas de transferência. Com taxas de vazão ultra-altas, elas oferecem maior rendimento e reduzem os custos de manutenção.
O display gráfico fieldbus G3 facilita a configuração rápida e o diagnóstico da produção, resultando em menos tempo de inatividade para as atividades essenciais de prensa de estampagem.
Na indústria automotiva, a prensa de estampagem de metal funciona formando folhas de metal no formato exato. As prensas da estampagem devem funcionar com consistência e segurança em diversas condições. Nossos guiamentos e guias oferecem praticidade, colocação precisa e operação segura. As válvulas solenoide funcionam em ambientes adversos e com baixo consumo de energia.
A durabilidade de nossos componentes aguenta cargas pesadas e cursos moderadamente longos. Os designs flexíveis proporcionam opções de intercambialidade e construção para diferentes situações.
A Emerson oferece FRLs modulares de alta vazão, válvulas de controle direcional e fieldbus G3 para manter a eficiência e reduzir o tempo de inatividade das unidades de rack automatizadas, por meio de design superior e recursos de diagnóstico. O design padronizado das FRLs simplifica as trocas e reduz o tempo de inatividade por manutenção ou falhas. As válvulas pneumáticas de alta vazão têm maior rendimento, e o display gráfico do G3 simplifica a configuração e o diagnóstico das operações de estampagem essenciais.