Tecnologia de veículo comercial
Componentes duráveis e eficientes para acionar veículos e proporcionar a eles altas capacidades de carga em todos os tipos de condições.
AVENTICS da Emerson traz décadas de experiência no desenvolvimento e fabricação de sistemas de controle de transmissão, motores, turbocompressores, controles de embreagem e aplicações de acessórios para todos os tipos de veículos comerciais. Apoiado por práticas rigorosas de teste, nossos produtos de ponta ajudam os principais fabricantes de veículos a alcançar o desempenho máximo em cada componente ou sistema de solução completa, mantendo-os à frente das normas regulatórias em evolução.
Oferecemos uma linha de produtos para veículos comerciais que é tão ampla e altamente customizada quanto as aplicações dos nossos clientes. Seja qual for a operação dos veículos, nós entregamos soluções que facilitam a troca de transmissões e dos controles de embreagem, garantem o cumprimento das normas de emissão por meio da recirculação de gases, garantem o desempenho ideal em turbocompressores de geometria variável e realizam frenagem suave do motor.
Quer a aplicação exija componentes de controle de motor pneumáticos ou elétricos, a AVENTICS tem os componentes para uma solução completa. No lado pneumático, o uso ecológico de ar comprimido proveniente de um turbocompressor em aplicações de baixa pressão é apenas uma das inovações. Com o aumento de sua eficiência, os acionamentos elétricos podem ser usados para controlar movimento rotativo ou linear em diversas funções de controle de motores.
Oferecemos unidades de válvula de embreagem para instalações independentes, integradas mecanicamente e específicas do cliente. Com instalações independentes, o ar passa por tubulação externa ou a pressão de trabalho é integrada à base da caixa. A caixa da unidade de válvula integrada mecanicamente também serve de tampa para o cilindro de atuação da embreagem. As soluções específicas do cliente podem integrar outras funções, como sinais do sensor de transmissão.
Oferecemos válvulas de operação pneumática, elétrica ou mecânica, unidades de trabalho e unidades de controle complexas que melhoram a durabilidade, o tempo de comutação e a eficiência de custo das transmissões. As válvulas de comutação de 4/2 vias, 3/2 vias e 2x3/2 vias com operação elétrica proporcionam longa vida útil mesmo em condições de alta vibração e de flutuação na temperatura. As unidades de controle garantem alto desempenho e controle preciso por meio da regulação eletrônica de válvulas integradas.
As soluções AVENTICS oferecem vantagens nas situações em que a pneumática pode melhorar o conforto da cabine, aplicações de esterçamento e direção, tecnologias de hibridização e emissões de motor. Nossos sistemas de gerenciamento de energia têm certificação de acordo com as diretrizes ISO. Nosso portfólio inclui soluções com barramento CAN (rede de controlador), PWM (modulação de largura de pulso) e controles analógicos, e oferecemos serviços baseados no protocolo Unified Diagnostic Services.
AVENTICS oferece diversas soluções especializadas para veículos comerciais, incluindo combate a incêndios, refrigeração, coleta de lixo, varredura de ruas e caminhões de bombeamento de concreto. Continuamos a expandir nossas ofertas em sistemas e componentes customizados para fabricantes de reboques, acessórios, veículos para fins especiais e veículos de construção. As aplicações incluem abridores pneumáticos de portas, mecanismos de travamento, carregadores de equipamentos e várias outras.