Otimiza a manutenção do trocador de calor com dados do dispositivo
A maioria das instalações de processamento químico tem um grande número de trocadores de calor de vários tipos de fluidos de processo frescos e térmicos. Todos eles dependem da ausência de incrustação ou corrosão para maximizar a eficiência da transferência de calor. Um pequeno número de dispositivos de campo fornece todos os dados necessários para medir a eficiência e determinar quando a manutenção é necessária.