Vapor: uma fonte de calor versátil, porém cara, para as plantas químicas
Em fábricas de processamento químico, o vapor é o principal método para gerar pressão e energia, com um destaque ainda maior nas aplicações de aquecimento. É usado para acionar turbinas e aquecer vários equipamentos, incluindo trocadores de calor e reaquecedores em colunas de destilação, devido à sua eficiência e controle na entrega de energia. Frequentemente, o sistema de distribuição de vapor tem um impacto considerável nos custos energéticos e nas emissões. Ao melhorar o monitoramento e controle com foco na distribuição de carga, perda de calor e controle de pressão, é possível reduzir os custos de energia, diminuir as emissões e melhorar a segurança, otimizando o desempenho geral da planta.