Sistemas de monitoramento de alarmes
Melhore a eficiência e a segurança a bordo do seu navio com o sistema de monitoramento de alarmes Aperio da Emerson
Qualquer interrupção na operação do seu navio pode causar danos, resultando em contratempos caros e no aumento do risco para sua equipe, passageiros, carga e embarcação. Detecte situações anormais e tome medidas antes de ocorrer uma interrupção. O sistema de alarme é usado para monitorar funções abordo, como motores, geradores e outros sistemas de serviço.
Alarms can be presented on workstations as well as on alarm panels in your accommodation and public areas. The Alarm Monitoring System is flexible and can be set up to enable alarm indications at given locations to ensure the correct visualization and handling