ppl-tech-fact-mar-banner

Sistemas de medição auxiliar

Obtenha uma integração a bordo estendida com o seu sistema integrado de controle e monitoramento

Integração a bordo estendida

O sistema inclui várias funcionalidades, como monitoramento do motor, gerenciamento de energia, controle da bomba e do coletor, calado, monitoramento de corte e inclinação, além de pressão, temperatura e outras medições. O sistema pode interagir com equipamentos da Emerson e de outras marcas e garante uma integração a bordo sem problemas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Integração a bordo estendida

Soluções em ação

Engine Monitoring

  • Monitore o desempenho do motor com um software configurável fácil de usar
  • Monitoramento separado dos motores principais e auxiliares para uma visão detalhada

A funcionalidade de monitoramento do motor é uma parte totalmente integrada do nosso Sistema Integrado de Controle e Monitoramento. Esta funcionalidade fornece informações detalhadas sobre o desempenho do motor e através de dados em tempo real, e fornece as informações necessárias para que as operadoras possam agir em caso de menor desempenho. 

Sistema de gerenciamento de energia

  • Controle e monitore o desempenho do sistema de gerenciamento de energia com um software configurável e fácil de usar
  • Os imitadores intuitivos orientados para a vazão fornecem uma visão geral imediata

O Sistema de Gerenciamento de Energia (PMS) pode ser totalmente integrado no Sistema Integrado de Controle e Monitoramento. Esta funcionalidade fornece controle operacional detalhado de todos os componentes individuais no sistema de gerenciamento de energia. Os operadores podem tomar medidas imediatas para garantir uma melhor continuidade operacional.

Controle da bomba e do manifold

  • Monitore a pressão e o estado da bomba para gerenciamento confiável de fluidos
  • Totalmente integrado com os sistemas de medição do nível de tanques e de monitoramento de carga
  • Instale o transmissor de pressão Rosemount 2051 pronto para instalar - totalmente montado no manifold

A funcionalidade de controle de bomba e manifold é totalmente integrada e visualizada intuitivamente no Sistema de Controle e Monitoramento Integrado.

Monitoramento de Draft, Trim e Heel

  • Indicação confiável do trim e heel do navio

  • Meça o draft com medidores de nível Emerson para alta precisão

Monitorando o draft, trim e heel, é possível obter uma indicação confiável da posição e do ângulo longitudinal e transversal de seu navio na água. Isso é feito usando valores de draft compensados ou um inclinômetro eletrônico.

Medidas auxiliares de pressão e temperatura

  • Meça a pressão e a temperatura em qualquer lugar a bordo para melhorar as operações
  • Escolha entre uma vasta variedade de produtos Emerson com conectividade com ou sem fio

A Emerson oferece uma ampla variedade de transmissores marítimos, como de temperatura, vazão e pressão, tanto com fio como sem fio, para montagem no convés e abaixo do convés. Obtenha comunicações fáceis e seguras com o nosso protocolo WirelessHART® de autoconfiguração e alcance economias de custos significativas na instalação e na fiação.

Ative o JavaScript para usar este site.