Sistemas de monitoramento de carga
Utilize um robusto sistema de monitoramento de carga baseado em radar que melhorará sua visibilidade e eficácia operacional
Você começará com um robusto sistema de monitoramento de carga baseado em radar do qual você pode confiar para fornecer medidas precisas de nível de carga e você usará seus recursos de diagnóstico para expandir a eficácia da sua equipe. Se surgirem problemas, você pode ligar para nossa equipe técnica da Emerson para lhe fornecer suporte a qualquer hora e em qualquer lugar.
Os medidores de radar do tanque fazem parte de um dos sistemas mais críticos a bordo de qualquer petroleiro, o Sistema de Monitoramento de Carga. A Emerson garante que você terá a mais ampla seleção de soluções e as medições mais confiáveis e precisas, independentemente das condições a bordo.
Medir a pressão do gás ou vapor inerte em tanques de carga é importante para uma operação segura e eficiente a bordo de petroleiros. A Emerson oferece sensores de pressão de vapor altamente precisos e integrados nos medidores por radar do tanque. A solução cumpre as regras da SOLAS para meios secundários de proteção contra o vapor.
Para muitos petroleiros, é importante ter controle total sobre a temperatura nos tanques de carga, tanto para necessidades operacionais quanto porque alguns líquidos requerem transporte a temperaturas específicas e também para segurança. A determinação da quantidade de carga padronizada requer um conhecimento preciso da temperatura. As unidades de medição de temperatura da Emerson fornecem dados de qualidade através de soluções integradas como parte do sistema de monitoramento de carga.
Para a tripulação a bordo, é vital ter soluções de monitoramento e comunicação fáceis de usar e confiáveis a bordo. A Emerson tem soluções para o monitoramento confiável e redundante de dispositivos de campo, com diagnósticos completos para se obter uma máxima disponibilidade. Com nossas estações de trabalho, você terá uma solução de interface homem-máquina de ponta.
Os sistemas de alarme de alto nível e de transbordamento são importantes para navios-tanque e instalações de armazenamento offshore. A Emerson tem soluções exclusivas e patenteadas para medir com 2 ou mesmo 3 canais de radar em uma unidade, fornecendo sinais de saída independentes que podem ser usados para alarme de alto nível e de transbordamento.