Reduza o risco operacional
Seu pessoal, as operações e reputação estão sempre em jogo.
A segurança em sua operação é sempre uma grande prioridade. Você não só precisa tomar todas as precauções para manter seu pessoal fora do perigo, como também precisa esgotar todas as medidas para manter o ambiente e as pessoas ao redor de sua operação em segurança. Os especialistas da Emerson podem ajudá-lo a ganhar confiança e obter a tecnologia para garantir a segurança de seu pessoal e mitigar os incidentes no local.
O excesso e a insuficiência de pressurização do tanque podem causar colapso ou implosão do tanque se não houver um plano de gestão adequado em vigor. Proteja sua força de trabalho e ativos com nossa abordagem de proteção contra pressão em várias camadas que engloba o espectro completo de equipamentos e experiência em segurança e proteção ambiental.
As verificações manuais do tanque e do monitoramento da válvula são demoradas e envolvem subidas perigosas até locais de difícil acesso. Mantenha o pessoal fora de perigo com o monitoramento remoto de válvulas e opções automatizadas de desligamento, ao mesmo tempo em que reduz as chances de contaminação do material para uma execução mais eficaz e segura e melhor desempenho da sua programação.
Tetos de tanque flutuantes podem gerar problemas operacionais e de segurança. Um teto que afunda ou se inclina pode resultar em danos mecânicos e levar à liberação de vapor, contaminação de produto e perigo de incêndio. A nova tecnologia da Emerson permite o monitoramento automático da posição do teto com dispositivos de radar montados no tanque.
Nossos sistemas não intrusivos usam tecnologia exclusiva de sensor e entrega de dados wireless para monitorar continuamente a perda de metal da tubulação causada pela corrosão ou erosão nos ambientes mais difíceis, melhorando a tomada de decisões operacionais e aumentando a segurança e a rentabilidade das operações.