Compressão
Mantenha sua operação de gás natural comprimido segura e eficiente com sensores de pressão automatizados e válvulas de alívio.
Os compressores de gás natural devem ser capazes de lidar com os volumes esperados com segurança e sem interromper outras atividades, mas variações inesperadas podem causar surtos, fome ou - em casos graves - uma reversão do fluxo de gás que pode danificar a máquina e criar um risco à segurança. Com os sistemas de controle automatizado e a instrumentação da Emerson para comprimir gás natural, sua operação pode evitar situações perigosas com segurança, reciclando ou desviando efetivamente o excesso de gás sob condições de alta pressão.