Modelagem de garrafas
Soluções de alta velocidade para a modelagem de garrafas oferecem consistência no formato, na espessura e na força, de modo confiável e rentável.
As soluções Emerson para válvulas solenoides, reguladores, cilindros e equipamentos de soldagem proporcionam precisão consistente nos formatos e tamanhos de garrafas, não importa o quão complexo seja o seu design. A tecnologia de controle avançado de energia garante a segura operação das máquinas na linha de montagem de envase e reduz o tempo de inatividade, incrementando a produtividade e a rentabilidade.
A Emerson fornece uma ampla gama de reguladores e válvulas projetadas para fornecer formas e tamanhos de garrafas consistentes na linha de montagem. Nossos reguladores de alta pressão fornecem controle de pressão durante o processo de moldagem por injeção, enquanto nossas válvulas controlam o fluxo do ar comprimido usado durante o processo de formação. Os controles garantem a sincronia do processo para fechar e abrir o molde e para ejetar os produtos acabados.
As tecnologias de ultrassônica e de soldagem por rotação da Emerson facilitam a formação de garrafas de alta velocidade e rentável para tampas e vedações de cartão. Atender às demandas de produção de alto volume exige ciclos de soldagem rápidos e menos produtos rejeitados. Ao eliminar consumíveis, nossa tecnologia reduz materiais e o tamanho do pacote, reduzindo custos em toda a cadeia de valor. Ela proporciona até 25% de economias em energia, corta as pegadas de carbono em até 75% e é compatível com materiais recicláveis e biológicos.
A energia pode ser uma variável dinâmica ao automatizar o processo de formação de garrafas. Estabeleça e mantenha a qualidade total da energia em todas as suas instalações com as soluções de energia da Emerson. Estabilize, controle e gerencie a energia necessária para o as necessidades do seu equipamento desde a entrada do serviço até os pontos de uso, em toda a instalação. Alimente as suas aplicações de embalagem com nossa linha de condicionadores, filtros e transformadores de energia e produtos UPS. Seja nosso parceiro para evitar custos de tempo de inatividade devido a quedas de tensão e interrupções de energia.