Histórias de inovação relacionadas
Inovações e soluções inteligentes projetadas para indústrias fundamentais no fornecimento de alimento, energia e produtividade do mundo.
À medida que os compradores experientes em tecnologia adotam a impressão em 3D de bens de consumo, os líderes industriais e de manufatura estão colocando tecnologia similar em uso para enfrentar os maiores desafios de engenharia e manufatura dos clientes.
Na Emerson, vemos a fabricação aditiva como um passo para o futuro: um futuro em que os engenheiros podem enfrentar problemas de maneiras novas e interessantes.
Fabricação aditiva
O que é a fabricação aditiva? Pense em impressão 3D para as duras exigências do mundo industrial. A fabricação aditiva descreve a tecnologia que constrói objetos tridimensionais adicionando material, camada por camada, a partir de um modelo digital. Os especialistas estão explorando rapidamente os amplos usos desta tecnologia em rápida evolução. E enquanto a impressão 3D com plásticos está se tornando comum, a impressão 3D de ligas metálicas é uma nova fronteira que destrói as limitações impostas pelos processos tradicionais.
A fabricação aditiva permite aos engenheiros da Emerson expandir seu pensamento além dos limites dos processos de fabricação padrão. Ela oferece uma solução para que os engenheiros projetem e produzam soluções inovadoras, a fim de atender a processos cada vez mais exigentes e rigorosos. A fabricação aditiva também acelera significativamente o projeto, a prototipagem e o teste de novos produtos e promete simplificar muito a cadeia de suprimentos de produção. A Emerson está vendo uma redução de 85% no tempo de design e desenvolvimento de produtos de engenharia.
E não são apenas os engenheiros da Emerson que se beneficiam da fabricação aditiva. Muitos clientes da Emerson enfrentam desafios únicos no controle e automação de seus processos. Sejam esses desafios decorrentes do fluido do processo ou das condições do processo, a fabricação aditiva aumentou comprovadamente a capacidade da Emerson para a engenharia, validação e fornecimento de soluções efetivas.
Imprimindo o futuro em todo o mundo
"Essa nova tecnologia abre portas e permite inovações que antes não podiam existir fora de uma simulação por computador", disse Adam Boyle, diretor de Operações de fabricação aditiva globais da Emerson Automation Solutions. "A fabricação aditiva torna possível encontrar rapidamente o melhor design do produto. Nossa equipe agora pode desenvolver e produzir vários projetos ao mesmo tempo e confiar em testes reais para determinar qual funcionará melhor. Em uma indústria onde a segurança e o desempenho são primordiais, ter esse nível de precisão é crucial."
Através de uma parceria com o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Singapura e a Universidade Tecnológica de Nanyang, a Emerson abriu um novo centro de fabricação aditiva em Singapura, dedicado à aceleração da fabricação aditiva como tecnologia de produção. O centro se concentrará na fabricação de componentes de válvulas e automação para indústrias de processos com melhor velocidade e mais flexibilidade do que a manufatura tradicional.
Boyle e sua equipe supervisionam o programa de fabricação aditiva da Emerson, que foi lançado há mais de três anos com a abertura do nosso primeiro centro de tecnologia de fabricação aditiva em Marshalltown, Iowa, EUA. Juntos, os centros de Marshalltown e de Singapura estão trabalhando ativamente em pesquisa e desenvolvimento e serviços de produção piloto para todas as atividades da Emerson, em todo o mundo.
Os centros da Emerson continuarão a explorar os muitos benefícios da fabricação aditiva, particularmente na cadeia de suprimentos. Ter a capacidade de construir produtos sob demanda é significativo para um setor que muitas vezes lida com os desafios da cadeia de suprimentos inerentes ao fornecimento de soluções projetadas de baixo volume.
"A fabricação aditiva representa uma reviravolta para a nossa indústria e, em última análise, pode fechar a última lacuna na revolução industrial; a capacidade de produzir rapidamente componentes de baixo volume e alta composição", afirma Boyle. "Existem infinitas possibilidades para esta tecnologia, e estamos entusiasmados em explorar e descobrir a próxima aplicação ideal para os clientes e as indústrias que servimos."
Na Emerson, vemos um futuro em que desafios são solucionados de maneiras únicas, com impressão que corresponde às necessidades exatas de nossos clientes.