Histórias de inovação relacionadas
Inovações e soluções inteligentes projetadas para indústrias fundamentais no fornecimento de alimento, energia e produtividade do mundo.
Alguns são muito quentes, outros muito frios. Alguns são muito secos, outros muito úmidos.
Prédios comerciais podem ser diferentes a cada dia. Eles podem estar diferentes de uma hora para outra. E, certamente, um corredor pode ser muito diferente de uma sala. A maneira como os percebemos, como os "vemos", pode ser a mais diversa possível.
Mas nós os consideramos de uma única forma.
Vemos prédios comerciais que são tão confortáveis quanto uma casa.
É por isso que a Emerson é pioneira em novas abordagens para controle de temperatura, umidade e qualidade do ar. Somos capazes de resolver problemas que outros não conseguem, pois estamos sempre procurando colaborações produtivas e inovações.
No campus da Universidade de Dayton, em Ohio, temos uma instalação completa dedicada à inovação no aquecimento, resfriamento e indústria de tecnologia climática relacionada. O Helix Innovation Center apresenta ambientes físicos de vida real em escala real, onde nossas equipes testam novas formas de melhorar os controles, eficiência e conforto de prédios residenciais e comerciais. O conhecimento obtido resulta em informação sobre o que fazemos para nossos clientes.
Ao abordar projetos de prédios comerciais, iniciamos com o design. Sabemos que todas as situações são únicas e que achar a solução certa quando as regulamentações e opções estão constantemente mudando não é fácil. A interoperabilidade do sistema representa outro desafio. Mas trabalhamos com fabricantes de HVAC para fornecer designs com valor agregado que abordam todos os problemas (eficiência, redução de complexidade, conectividade e conforto) de modos que serão vantajosos nos anos futuros.
Após o design vem a instalação. Nosso conhecimento e produtos ajudam a garantir que quase todos os aspectos de um projeto funcionem mais facilmente. Distribuidores, empreiteiros, engenheiros, eletricistas e profissionais de manutenção no local de todo o mundo confiam nas nossas marcas para tornar as instalações elétricas mais seguras, produtivas e confiáveis.
E com as tecnologias moduladas da Emerson, cada sala pode apresentar um nível mais alto de conforto e controle. Disponível em opções de acionamento de dois estágios e velocidade variável, nossos compressores podem reduzir custos de energia enquanto aumentam o conforto dos ocupantes e configuram os padrões para confiabilidade.
Chamamos ele de Designer Air. Ele:
Somando tudo isso, talvez você consiga compartilhar de nossa visão: prédios comerciais que são tão confortáveis quanto uma casa.