Tunnel with abstract neon lights
Inovação

Colocando a Internet das Cosias ao seu dispor

Os smartphones nos fizeram sentir mais conectados do que nunca. Mas não importa a frequência com que pensamos que verificamos nossos telefones, nosso nível de conectividade é pequeno em comparação com as inúmeras conversas wireless que estão acontecendo ao nosso redor entre as máquinas e a tecnologia que mantêm nossas vidas em movimento.

Vemos as soluções da Internet da Coisas como uma oportunidade para ajudar nossos clientes empresariais a aumentar seus resultados e oferecer um serviço incomparável usando a tecnologia mais recente.

Fundamentalmente, a Internet das coisas é um sistema que conecta dispositivos com a Internet e entre si. Essas conexões podem automatizar processos que variam desde os pequenos - iniciar sua cafeteira da sua cama, com o seu smartphone - ao enorme: manter produtos farmacêuticos salva-vidas na temperatura certa para obter a máxima qualidade e eficácia.

Para a Emerson, a Internet das coisas está criando oportunidades para desenvolver soluções tecnológicas que possam coletar e analisar dados, além de recursos para transformar esses dados em ação. Aqui está um retrato de algumas das maneiras inovadoras de como a Emerson está usando a Internet de Coisas para transformar nossos clientes em pioneiros tecnológicos.​​

Precisão de Temperatura Quando é Importante

Vemos armazéns que podem determinar a temperatura exata necessária para armazenar produtos farmacêuticos salva-vidas, garantindo a segurança e a qualidade dos medicamentos que nos mantêm saudáveis e dinâmicos.

Através do serviço ProAct™ da Emerson, oferecemos monitoramento remoto automatizado e centralizado de especialistas que podem antecipar problemas potenciais e abordá-los em tempo real. E usando o portfólio completo de serviços da ProAct, as empresas podem fornecer monitoramento de transporte em tempo real de produtos farmacêuticos e alimentos em trânsito - cobrindo toda a viagem do produtor ao destino final. Através de contêineres refrigerados e sensores que fornecem atualizações constantes, os fabricantes globais podem aproveitar as tecnologias de monitoramento de última geração desenvolvidas originalmente para lojas de varejo.

Visão Crítica em Todo o Mundo

E se sua planta pudesse obter uma visão experiente a 3.000 milhas de distância? Desde o advento dos microprocessadores e da instrumentação baseada em rede, a Emerson tem ajudado as indústrias de fabricação de processos - como petróleo e gás, refinarias, química, farmacêutica, geração de energia, alimentos e bebidas - use ativamente nossos dispositivos de sensor para garantir processos mais seguros e confiáveis .

A estratégia Pervasive Sensing™ para automação de processos da Emerson leva nossas tecnologias a um nível superior. Ao instalar nossos sensores wireless e fáceis de usar, que monitoram e detectam continuamente a saúde e as condições de operação do equipamento, nossos clientes podem obter dados mais profundos sobre todos os aspectos das operações de sua planta.

Nossas aplicações de software e inteligência de sensores incorporados permitem uma rápida interpretação dos dados, oferecendo às empresas flexibilidade para fazer ajustes em tempo real em suas plantas, para operarem da forma mais segura e confiável possível. E, ao permitir a abordagem da Emerson aos Centros de comando de operações integradas (iOps), os especialistas da Emerson podem colaborar dinamicamente com os especialistas do cliente para fazer avaliações e consultas em tempo real, na mesma sala ou a milhares de quilômetros de distância.

Insights em tempo real sobre um dos seus ativos mais caros

O sistema de aquecimento e resfriamento de casas é um dos aparelhos mais caros em questão de reparos, substituição, energia e manutenção. No entanto, a maioria dos proprietários não estão cientes do quão ineficiente é seu sistema e este não avisa antes de parar de funcionar. Vemos uma solução para esse problema na forma de um aparelho de ar condicionado que pode lhe dizer quando precisa de manutenção.  

A exclusiva tecnologia Sensi Predict™ da Emerson é o único serviço abrangente de monitoramento que permite aos proprietários gerenciar equipamentos de aquecimento e refrigeração, fornecendo informações em tempo real e visão profissional que prevê problemas, evita desperdícios de energia e protege o conforto interno 24 horas por dia.

Controle de temperatura de qualquer lugar do mundo

O Termostato Sensi™ Touch Smart da Emerson oferece aos usuários acesso remoto às suas configurações a partir de smartphones ou tablets.  A compatibilidade com Apple HomeKit e Amazon Echo do termostato oferece aos consumidores uma maior comodidade, permitindo a conectividade universal com outros produtos de casas inteligentes, como luzes, fechaduras e portas de garagem, tudo a partir de um hub central.

Ferramentas de colaboração para economizar tempo e dinheiro

O serviço RIDGIDConnect™ da Emerson oferece uma plataforma digital para empreiteiros e profissionais de serviços como encanadores, técnicos de HVAC e gerentes de instalações para armazenar fotos e vídeos de locais de trabalho, relatórios e históricos de trabalho, registros de manutenção, listas de clientes e outros arquivos necessários para colaboração e manutenção de registros. A ferramenta online permite que os assinantes colaborem com clientes, outros empreiteiros e terceiros em tempo real.

À medida que continuamos trazendo a tecnologia revolucionária, achamos que você verá o que nós vemos: nossa inovação é limitada apenas pela nossa imaginação.

Entre em contato conosco


Ative o JavaScript para usar este site.