Histórias de inovação relacionadas
Inovações e soluções inteligentes projetadas para indústrias fundamentais no fornecimento de alimento, energia e produtividade do mundo.
O Superman pode ter visão de raios X, mas e os simples mortais? Prestadores de serviços?
Na verdade, sim (desde que estejam trabalhando conosco).
De fato, todos os dias vemos prestadores de serviços encontrando vazamentos a 3 metros no subsolo.
Isto é porque damos aos prestadores de serviço e aos profissionais de serviços, como encanadores, técnicos de HVAC e gerentes de instalação, as ferramentas para ver e resolver os problemas ocultos.
Ferramentas, por exemplo, como monitores e registradores para inspeções por vídeo de drenos e esgotos. Como nossos Monitores registradores digitais SeeSnake® CS6x e CS6xPak, que oferecem, além da conectividade Wi-Fi e Bluetooth, a capacidade adicional de transmitir e gravar as inspeções nos mais recentes dispositivos iOS ou Android.
Ou as ferramentas de localização de encanamentos, como nosso NaviTrack II Locator, que oferece facilidade de uso sem precedentes para encontrar tubos subterrâneos, ou nosso SR-24 Line Locator, um ferramenta de localização de utilidades de precisão, que vem com GPS e tecnologia Bluetooth para uma fácil integração com dispositivos de captura de dados externos.
Depois, existem ferramentas para teste e medição, como o Medidor de distância a laser avançado LM-400. Este dispositivo disponibiliza leituras rápidas de distância e cálculos avançados nas mãos dos profissionais. E, conectando a um smartphone ou tablet, as medições podem ser sobrepostas em uma foto ou desenho para compartilhar com outros.
Também damos aos profissionais a capacidade de fazer inspeções portáteis por vídeo. A microcâmera de inspeção digital CA-25, por exemplo, vem com um cabeçote gerador de imagens de 17 mm, impermeável, para trabalhos de inspeção básicos e de curto alcance.
E, ao mesmo tempo em que damos aos prestadores de serviço todos estes poderes sobre-humanos, por que não assegurar que eles também possam compartilhar informações do projeto de construção e dados on-line? Com nossa ferramenta de negócios on-line RIDGIDConnect™, nossos clientes obtêm a plataforma de registro on-line líder de mercado, assim as inspeções podem ser armazenadas ou compartilhadas com outros em qualquer lugar, a qualquer hora. Com esta tecnologia, os profissionais podem também trabalhar com suas informações no campo e criar novos relatórios utilizando um smartphone. Eles podem procurar relatórios de trabalho, carregar arquivos de mídia do telefone ou buscar considerações sobre um cliente: RIDGIDConnect, em suma, coloca os registros de negócio nas mãos do usuário.
Já está aqui: tecnologia e design inovadores projetados para enfrentar as condições mais exigentes. E isto dá a você a visão de raios X que só o Superman costumava ter.