O aumento do uso de energia renovável é imperativo para empresas, comunidades e indivíduos em todo o globo. Mas quando se trata de implantação em larga escala de fontes renováveis de energia, como eólica e solar, a confiabilidade tem sido tradicionalmente o maior fator que limita a adoção mais ampla. Para sociedades que dependem de energia a cada momento do dia a dia, a confiabilidade simplesmente não é negociável.
Com software eficiente e nosso portfólio de automação, vemos um futuro em que energia renovável e confiável é obtida em escala. Ela começa com a reimaginação da usina de energia – transformando as usinas físicas de fonte única do passado em "usinas de energia virtuais" que agregam vários recursos de energia menores (chamados de recursos de energia distribuída ou DERs) e deslocam a geração desse recurso entre elas em tempo real, para fornecer os mais altos níveis de confiabilidade. Imagine uma planta virtual que combine energia eólica, solar, hidroelétrica, de biomassa e outras fontes limpas, usando essas fontes renováveis quando disponíveis e mudando para reserva de gás natural ou outros recursos tradicionais quando necessário.
Na Emerson, estamos tornando essa visão uma realidade para nossa empresa e clientes. Anunciamos recentemente nosso compromisso com o Zero Líquido e nos juntamos ao RE100, uma iniciativa global que reúne empresas comprometidas com 100% de eletricidade renovável. Ao mesmo tempo, estamos promovendo as soluções de que nossos clientes precisam para gerar energia renovável e confiável e atingir suas próprias metas de sustentabilidade e negócios.
Veja, por exemplo, o Sistema de Gerenciamento de Recursos De Energia Distribuída (DERMS) da subsidiária AspenTech da Emerson. Este software avançado permite a "usina de energia virtual", gerenciando fontes de energia renovável em tempo real, prevendo a disponibilidade entre os recursos de energia distribuída (DERs) e otimizando economicamente a geração de energia para fornecer energia segura e inteligente à rede.O software DERMS da Emerson está em operação ou está em processo de implantação em vários dos principais serviços públicos norte-americanos, capacitando o gerenciamento ativo de DERs para permitir o uso crescente e confiável de energia renovável nos próximos anos.
É claro que a mudança para as "usinas de energia virtual" também cria um novo ambiente para os operadores gerenciarem, acelerando a tendência em direção a centros de operações remotos e integrados, em vez do gerenciamento em cada planta. As operações centralizadas fazem com que seja mais eficiente gerenciar fontes de energia diferentes em grandes regiões geográficas.
A plataforma de software de rede digital da AspenTech ajuda os operadores a gerenciarem várias plantas e recursos de energia em um só local, permitindo otimizar o desempenho e manter as operações e a estabilidade da rede. À medida que a Emerson trabalha com os principais fornecedores globais para centralizar remotamente as operações de fontes renováveis de energia dispersas geograficamente, e nossa plataforma inovadora poderá ajudá-los a conectar possivelmente centenas de fontes de energia renováveis em um único centro.
Combinadas com cinco décadas de experiência em energia incorporada ao sistema de controle distribuído Ovation™ da Emerson, as empresas podem operar uma plataforma de energia confiável e inovadora, protegendo a confiabilidade da planta e trazendo mais fontes de energia renováveis para a rede.
E este é apenas o começo. Com o gerenciamento centralizado e soluções como o DERMS, as fontes de energia renovável se tornarão cada vez mais automatizadas, aumentando a eficiência de uma ampla gama de fontes, desde eólica, solar e hidráulica até biomassa e armazenamento de energia. À medida que reunimos efetivamente os recursos de uma gama cada vez mais ampla de recursos renováveis, vemos uma oportunidade de atender aos imperativos de fornecer energia renovável confiável e acessível