DeltaV™ Virtual Studio da Emerson para infraestrutura hiperconvergente. Imagem em alta resolução
O DeltaV Virtual Studio da Emerson ajuda as organizações a desbloquear os benefícios da virtualização com uma configuração mais econômica e fácil para sistemas de pequeno porte
AUSTIN, Texas (30 de julho de 2024) – Com o último lançamento do DeltaV™ Virtual Studio da Emerson, o pessoal de controle pode implantar rapidamente soluções de infraestrutura virtualizadas para sistemas de pequeno porte que melhoram o desempenho e, ao mesmo tempo, preparam as operações para o futuro.
Os fabricantes enfrentam complexidades ao fazer a manutenção de suas estações de trabalho e gerenciar atualizações ao longo dos ciclos de vida útil. No caso de sistemas menores, isso pode ser proibitivo em termos de custo e tempo e aumenta o risco de uma possível interrupção das operações.
Reconhecendo esses desafios, a Emerson projetou a versão mais recente de seu software Virtual Studio para uma configuração e manutenção econômica e fácil de implementações virtuais do DeltaV para sistemas de pequeno porte. As estações de trabalho virtuais do operador e os servidores de aplicativos podem ser criados usando modelos, sem instalação de software, e adicionados à rede de controle sem um mapeamento de rede virtual complicado.
Aproveitando o software, sistemas de pequeno porte podem:
Mais informações na página do DeltaV Virtual Studio da Emerson para infraestrutura hiperconvergente.