Mais informações

O novo medidor de vazão da Emerson oferece precisão e estabilidade para aplicações exigentes de hidrogênio

HPC015 Coriolis da Micro Motion

Os medidores de vazão de alta pressão Coriolis da Micro Motion são projetados especificamente para atender aos desafios de ambientes de pressão extremamente alta, fornecendo uma solução altamente precisa e confiável que pode suportar os limites de pressão mais extremos.
Imagem em alta resolução

Com uma classificação de precisão de vazão de gás disponível de 0,5% e pressões de até 1.060 bar, o HPC015 da Micro Motion é ideal para dispensação de hidrogênio de alta pressão.

BOULDER, Colo. (14 de setembro de 2020) – A Emerson apresentou um novo medidor de vazão Coriolis da Micro Motion™ projetado para aplicações de distribuição de hidrogênio de alta pressão e injeção de produtos químicos, nas quais a precisão e a segurança da medição são essenciais. O medidor de vazão HPC015 Coriolis da Micro Motion é capaz de uma margem de precisão de vazão de 0,5% para medição de vazão mássica de gás e 0,1% de líquidos, uma melhoria significativa em relação aos medidores existentes. O medidor funciona sob amplas flutuações de pressão e temperatura, garantindo segurança e confiabilidade, enquanto as ferramentas de diagnóstico integradas eliminam a necessidade de pré-inspeções ou verificações de manutenção provisórias, economizando tempo e dinheiro.

A demanda por hidrogênio, fonte de energia abundante e renovável, vem crescendo devido ao seu uso em células de combustível para veículos de baixa emissão, fertilizantes, produção de vidro e metal, além do setor de energia. O hidrogênio é armazenado a uma pressão muito alta, geralmente em torno de 963 bar, o que cria desafios para encontrar equipamentos que auxiliem na produção, no armazenamento e na distribuição do gás com segurança e eficácia.

"O HPC015 é uma solução extremamente precisa, segura e confiável para medir a vazão em altas pressões", disse Tim Drost, Gerente sênior de marketing do produto Coriolis da Emerson. "Ele foi projetado especificamente para atender aos desafios que nossos clientes enfrentam nos espaços de injeção de produtos químicos e combustível de hidrogênio."

Um dos principais usos de aplicação do HPC015 é medir com precisão a vazão de gás hidrogênio para gerenciar com eficácia os custos em aplicações de transferência de custódia em grande escala, como sistemas de transporte público, nos quais os combustíveis de hidrogênio são usados para alimentar motores de ônibus híbridos.

Um segundo mercado significativo para o HPC015 é de outras aplicações de alta pressão, como injeção de metanol, inibidores de corrosão e outros produtos químicos em poços de alta pressão, uma aplicação que apresenta desafios específicos. O HPC015 foi projetado para dosar produtos químicos de maneira precisa e confiável a pressões de até 1.060 bar (15.374 psi) para garantir a integridade dos dutos e evitar eventos como entupimento que podem interromper a produção.

Além das preocupações com a segurança, as plataformas offshore não podem se dar o luxo de ficar inativas enquanto aguardam uma chamada de serviço para solucionar um problema de instrumentação, o que em muitos casos requer a visita de um técnico no local. O espaço é escasso em plataformas offshore, o que torna ideal o tamanho compacto do HPC015 e, quando combinado com o recurso do Smart Meter Verification do HPC015, uma instalação pode executar diagnósticos de medidor e atender aos padrões regulatórios sem a necessidade de remover o medidor da linha de processo.

O HPC015 é oferecido em três níveis de pressão; 482 bar (6.991 psi), 963 bar (13.960 psi) e 1.060 bar (15.374 psi), que oferece flexibilidade adicional para definir a faixa de pressão correta para cada aplicação.

Para obter mais informações, acesse: Emerson.com/MicroMotionHighPressureCoriolis

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.