Branson 2000Xc Micro-Antrieb

Produktbeschreibung

Der Branson 2000Xc Micro-Antrieb kombiniert präzise und gleichbleibende Schweißverbindungen von hoher Qualität mit detaillierten Daten, schnellen Zykluszeiten und Prozesssteuerung in einem kompakten Formfaktor. Der Antrieb wurde für platzsparende 40-kHz-Anwendungen in der Automatisierung oder für Tischsysteme optimiert.

Betätigung
Pneumatisch
Steuerebene
aec
Zylindergröße
40mm
Frequenz
40 kHz
Ausgangsleistung
0,8 kW
Besonderes Merkmal
Vollelektronisch, Kennwortschutz Kompakter Formfaktor
Bedieninterface
Touchscreen, LCD
Schweißmodi
Zeit, Energie, wegabhängige Schweißung, Spitzenleistung, Masseerkennung

Merkmale

  • Vollelektronische Schweißeinstellungen, hierarchischer Kennwortschutz und Ethernet-Konnektivität für Fernsteuerung und Datenabfrage
  • Prozesssteuerungen in Übereinstimmung mit den Normen ISO 13485 und FDA 21 CFR Part 11
  • USB-Barcode zur Aufzeichnung der Unique Device Identification (UDI) oder zum Abrufen von Voreinstellungen
  • Lokaler Speicher für die letzten 100 000 Schweißungen
  • Schnelle Traversen-Funktionalität für geringere Zykluszeiten
  • Schweißen nach Zeit, Energie, Spitzenleistung, Masseerkennung, wegabhängige Schweißung – absolute oder relative Wegmessung
  • Schweißdruck-Staffelung
  • Digitale Amplitudensteuerung mit patentierter Amplitudenprofilierung
  • Kompakter Formfaktor für Automatisierungs- oder Werkbankanwendungen

Dokumentation und Zeichnungen