Flexim FLUXUS F721 berührungsloses Ultraschall-Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS F721 ist ein technologischer Durchbruch in der Ultraschall-Clamp-On-Volumen- und Massedurchflussmessung von Flüssigkeiten. Durch sein hochmodernes Hardwaredesign und seine leistungsstarke digitale Signalverarbeitung ist es in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit jedem anderen nicht intrusiven Ultraschall-Durchflussmessgerät überlegen. Hochentwickelte Signalfilter, schnellere Verarbeitungskapazitäten als je zuvor und erweiterte Messalgorithmen machen das FLUXUS F721 Durchflussmessgerät für Flüssigkeiten zur Maßstab setzenden Messlösung für alle – auch die anspruchsvollsten – Industrieanwendungen. Das Messgerät passt sich automatisch an die jeweiligen Messbedingungen an und gleicht Störungen des Durchflussprofils wie Strahlspreizung und strukturbedingte Geräusche aus.

Prozessmedium
Alle Flüssigkeiten
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
bis zu 2
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div 2
ATEX / IECEx Zone 2
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
24 Vdc
12 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Leiter)
-40 bis +200 °C (-40 bis +392 °F) / WI: -200 bis +630 °C (-328 bis +1 166 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Spannung
Eingang
Temperatur
4–20 mA aktiv/passiv
binär
Spannung
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Feldbus
Installation und Konfiguration des Systems
Für weitere Informationen die technischen Daten herunterladen.

Merkmale

  • Zertifiziert für den Betrieb in Ex-Bereichen (gemäß ATEX/IECEx Zone 2 und FMc Class I, Div. 2 zertifiziert)
  • Schnelle Messdynamik (Ausgabe der Messdaten alle 10 ms) zur Erfassung stark pulsierender Durchflüsse
  • Zuverlässige Messungen von Schlämmen oder Flüssigkeiten mit gasförmigem Einschlüssen (>10 % des Gesamtvolumens)
  • Hohe Betriebssicherheit ohne Risiko von Leckagen
  • Unabhängig von Rohrmaterial, -durchmesser, -wandstärke sowie Innendruck und Temperatur
  • Genaue und reproduzierbare Messwerte, selbst bei extrem niedrigem Durchfluss (hohes Stellverhältnis)
  • Sehr kosteneffizient im Vergleich zu mediumberührten Instrumenten
  • Jedes Messsystem wird intern vorkalibriert (auf nationale Normen rückführbar) und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert
  • Abgestimmte Messumformer, integrierte Temperaturkompensation (gemäß den Vorschriften ANSI/ASME MFC-5.1-2011) und fortschrittliche digitale Signalverarbeitung garantieren eine hohe Nullpunktstabilität und driftfreie Messwerte
  • Permanentkopplung weist einzigartige Koppelpolster auf und die sicheren FlexSpring Befestigungsvorrichtungen gewährleisten einen dauerhaften Anpressdruck auch bei stark vibrierenden Rohren
  • Bidirektionale Kommunikation sowie Funktionen für Ferneinrichtung und -diagnose

Dokumentation und Zeichnungen