Tecnologia PeakVue para análise do maquinário
A tecnologia PeakVue fornece indicações mais precoces e mais precisas das falhas que se desenvolvem em máquinas com rolamentos.
Tradicionalmente, dados de vibração não são direcionados para a sala de controle porque isso exige treinamento especializado e ferramentas para extrair qualquer informação dos dados.
A tecnologia PeakVue da Emerson quebra barreiras na análise de máquinas para fornecer uma indicação simples e confiáveis da integridade do equipamento através de uma tendência única. O PeakVue filtra os sinais tradicionais de vibração para se concentrar no impacto, um indicador muito melhor da condição do ativo em qualquer tipo de máquina com rolamentos.
E agora, com a introdução do PeakVue Plus, os usuários acharão ainda mais fácil aproveitar esta tecnologia. Assista aos vídeos abaixo para mais informações.
Vejamos uma bomba de processo típica que funcione entre 900 e 4.000 RPM à medida que passa pelas quatro etapas da falha do rolamento. Começando com a condição-parâmetro para um bom rolamento, vemos uma quantidade significativa de vibração geral. No entanto, é importante notar que o valor PeakVue está em zero. Isso ocorre porque uma boa máquina, devidamente instalada e bem lubrificada, não deve impactar. Portanto, podemos indicar que o Princípio Zero – PeakVue em uma boa máquina deve estar em ou perto de zero.
Haverá um aumento acentuado na vibração geral no ponto de falha real, mas muito tardio para planejamento. Isso é uma notificação de efeito de que a máquina está sendo desligada. Por outro lado, o PeakVue vem indicando uma falha em desenvolvimento nas últimas semanas e meses. Imediatamente antes da falha, os níveis do PeakVue podem subir com rapidez para 50 g ou mais.