Lunkenheimer
Válvulas de bloqueio Premium desenhadas e projetadas para aplicações de serviço severas onde escamas e erosão estão presentes
Para aplicações a jusante, onde uma escama pesada pode impedir o isolamento, interromper a produção ou representar um risco de segurança, a Lunkenheimer fornece soluções para aplicações de mineração em processos de alumina, níquel e ouro. Os produtos da Lunkenheimer são usados para aplicações severas, como isolamento em escala pesada, inertização do tanque em meios viscosos e bloqueio no fundo de tanques ou tubos onde escamas estão presentes na tubulação. Eles utilizam uma ação de moagem para garantir o sede/desligamento positivo e têm a capacidade de lidar com lamas pesadas, incluindo meios saturados e viscosos que causam escamação severa na tubulação.
A válvula angular de isolamento da figura 603 foi projetada especificamente para a indústria de mineração e processos ou outras aplicações em que, para permitir a vazão, é necessário limpar a formação de incrustações ou o alojamento de lama.