Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Lunkenheimer-P-P000463

Válvula angular Lunkenheimer Figura F603

Product Description

A F603 é uma válvula de isolamento angular especialmente criada para serviço pesado em aplicações de alumina e mineração com presença de incrustação e erosão

Características

  • As válvulas podem ser reaterradas em linha
  • Projetadas para ASME B16.34
  • Parede de serviço pesado e espessura do flange de poço em excesso de ASME B16.34 e ASME B16.5
  • Suportes para encaixes de portas de drenagem
  • Testado para API 598
  • Diâmetros externos de haste maiores para resistência e rigidez
  • Revestimento contra desgaste Stellite 6 como padrão sobre as superfícies do disco e da sede
  • Revestimento disponível na haste
  • Rolamentos de roletes ou simples encaixados para suporte da bucha - dependendo do tamanho
  • Fabricado sob o sistema de qualidade ISO 9001:2008, certificado nº MEL 0929678/A
  • Documentação para EN 10424 1999 Tipo 3.1B (DIN 50409). Certificação de material para componentes que contenham pressão
Certificações
PED
Conexão final
Flangeada
Material
Aço carbono
Temperatura de operação
Acima de 204 °C (400 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL600RF, CL300RF, CL150RF
Tipo de sede/selo
Metal a metal
Classe de fechamento
API 598
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Válvulas globo
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Válvula angular
Meio
Gases e líquidos agressivos
Haste
Gaxeta ajustável

Documentação e desenhos